Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2443
Standard Product
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL2443
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Insulated Body
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Plage du cordon
0.350"-1.150" (9-29)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Connector Body
Type d'article
20A Insulgrip® Connector
UPC
783585038360
Dimensions
2.33 po x 2.33 po x 3.86 po
Hauteur
3.86 in
Largeur
2.33 in
Longueur
2.33 in
Poids
0.4 lb
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
3 Phase WYE 120/208 VAC
Phase
3 Phase WYE
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
3 Phase WYE 120/208 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Plage de câbles
0.350 - 1.150 in
Classe NEMA nominale
L18-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
3060
Quantité dans l'emballage
30