Marque: Killark
No de catalogue: GRSA
Moyeux de conduit en fonte avec bague intégrée. Couvercle inclus. Cinq bouchons d'obturation inclus. Joints, couvercles de moyeu et de dôme et joints disponibles (page F56).
Application
Boîtes de conduits installées dans des systèmes de conduits dans des zones dangereuses pour : protéger les conducteurs dans des conduits rigides filetés, servir de boîtes de tirage et d'épissure, interconnecter des longueurs de conduits, changer la direction des conduits, et permettre l'accès aux conducteurs pour l'entretien a
Catalog Number
GRSA
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
GR Outlet Bodies Series
Type
Corps de sortie avec couvercle
Type de couvercle
Blanc
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936230115
Dimensions
6.25 po x 6 po x 4.25 po
Hauteur
4.25 in
Largeur
6 in
Longueur
6.25 in
Poids brut de l'emballage
2.75
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514