Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL3100CS1WR
Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».
Étanchéité
Application
Métallique avec enveloppe en nylon
Catalog Number
HBL3100CS1WR
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
No
Isolation
Corps isolé
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Performance
Série
UL 1686 Class 1 Insulgrip®
Spécifications
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Reversed Service, Style 1
Type
Connecteur étanche
Type d'article
Standard
UPC
783585012001
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
100 A
Courant nominal
100 A
Courant nominal
100 A
Description de la tension nominale
600V AC/250V DC
Tension nominale
600 VAC/250 VDC
Nombre de conducteurs
3-Wire Grounding Style 1
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de conducteurs
#4 AWG to #2 AWG
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Performance
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Quantité dans l'emballage
6