Marque: Burndy
No de catalogue: YAV10T3
YAV10T3.
Application
For Use On Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable And Extra Flexible Conductors, Industrials, Hospitals, Electric Utilities, Shipboard And Marine, Computers, Steel Mills, Mining Equipment And Other Equipment That Is Subject To Vibration Or Requiring Dependable Electrical Performance
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV10T3
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Ring Tongue
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810025277
UPC 14 Digit GTIN
00781810025277
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.392 pouces
Dimension - D en pouces
0.47 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.21 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.47 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.09 pouces
Dimension - N en pouces
0.23 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
12 AWG;11 AWG;10 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
12 AWG-10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG-10 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
12 AWG;10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
12 - 10 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
500