Marque: Burndy
No de catalogue: YGA262N
Application
For Grounding Applications And Direct Burial In Earth Or Concrete
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Catalog Number
YGA262N
Code de couleur
Black
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
13
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
N
Type
Terminals
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Unplated
UPC
781810220313
UPC 14 Digit GTIN
00781810220313
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-4/9 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.45 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.56 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
126 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.53 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1/2 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.81 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-9/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.97 in
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.50 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2/0 Str.
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
9600
Quantité dans l'emballage
10