Marque: Burndy
No de catalogue: YAV28RS
YAV28RS.
Application
For Use On Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable And Extra Flexible Conductors
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV28RS
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
46
Marque des goujons
TERMINALS, HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Ring Tongue
Type de connecteur
Ring Terminal
Type de placage
Tin
UPC
781810025895
UPC 14 Digit GTIN
00781810025895
Attribut physique - Angle de la languette
90 Degree
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
7/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.88 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.78 in
Dimension - G en pouces
1.54 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
44 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.12 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.75 in
Dimension - N en pouces
0.48 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10 mm
Dimension - Z (pouces)
0.47 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN-4/0
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0
Tailles (calibres) de conducteurs
4/0 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Ring Terminal
Nombre d'unités sur la palette
15000
Quantité dans l'emballage
100