HUBBELL CANADA
Cosse à compression en cuivre conçue pour la borne des conducteurs en cuivre aux plaques d'interrupteur et autres appareils de la cour d'interrupteur de la sous-station, 5.69L IN, YCAB284N
Image of YCAB284N Cosse à compression en cuivre conçue pour la borne des conducteurs en cuivre aux plaques d'interrupteur et autres appareils de la cour d'interrupteur de la sous-station, 5.69L IN, YCAB284N

Cosse à compression en cuivre conçue pour la borne des conducteurs en cuivre aux plaques d'interrupteur et autres appareils de la cour d'interrupteur de la sous-station, 5.69L IN, YCAB284N

Marque: Burndy

No de catalogue: YCAB284N

Cosse de compression en cuivre conçue pour la borne des conducteurs en cuivre aux blocs d'interrupteurs et autres appareils de la cour d'interrupteurs de la sous-station, Épaisseur : 3/8 IN.

  • Trous de montage standard NEMA
  • fabriqué en cuivre pur

Général

Application

For Terminating Copper Conductors To Switch Pads And Other Substation Or Switch Yard Apparatus

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Attribut physique - Nombre de trous

4

Catalog Number

YCAB284N

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

168

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Placage

Yes

Plaqué

Y

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

N

Type

YCAB-4N

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Placage d'étain

UPC

781810014844

UPC 14 Digit GTIN

00781810014844

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-31/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.62 pouces

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.89 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

145 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.00 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1 11/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.69 pouces

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

5/9

Dimension - Z (pouces)

0.63 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Attribut physique - Nombre de trous

4

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1152

Quantité dans l'emballage

12