Marque: Burndy
No de catalogue: KASB31U2N
Catalog Number
KASB31U2N
Série
QIKSHEAR™ Series
Type
Bolted Lugs & Terminals
UPC
621945658905
Dimensions
5.9 po x 1.22 po x 1.6 po
Hauteur
1.6 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.22 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
5.9 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Nombre d'unités sur la palette
3276
Quantité dans l'emballage
14