
Marque: Burndy
No de catalogue: YCA272N
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YCA272N
Indice de matrice
167
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
N
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Unplated
UPC
781810886724
UPC 14 Digit GTIN
00781810886724
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-20/29 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.69 in
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.79 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
135 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.08 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1 13/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.33 in
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/9
Dimension - Z (pouces)
0.62 in
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
3/0 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
4608
Quantité dans l'emballage
6