Marque: Burndy
No de catalogue: YGHA272N
Application
For Direct Burial In Earth Or Concrete, Grounding Applications
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Catalog Number
YGHA272N
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
16
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
N
Type
Terminals
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810169216
UPC 14 Digit GTIN
00781810169216
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-9/50 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.18 pouces
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.79 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
125 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.08 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.94 pouces
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Z (pouces)
0.62 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
3/0 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;UL 486A-486B;IEEE 837
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
3840
Quantité dans l'emballage
10