Marque: Burndy
No de catalogue: YGHA342N
Application
For Direct Burial In Earth Or Concrete, Grounding Applications
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
3
Catalog Number
YGHA342N
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
22
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
N
Type
Terminals
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Unplated
UPC
781810220399
UPC 14 Digit GTIN
00781810220399
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-12/25 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.48 in
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.24 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
138 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.72 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.42 in
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Z (pouces)
0.62 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
500 kcmil
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;UL 486A-486B;IEEE 837
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
3
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
1764
Quantité dans l'emballage
6