HUBBELL CANADA
Image of YGHHA262NTN Cosse de terre étamée 2/0 long, YGHHA262NTN

Cosse de terre étamée 2/0 long, YGHHA262NTN

Marque: Burndy

No de catalogue: YGHHA262NTN

Cosse de terre étamée, 2/0 STR, montant 1/2", 4,94" L, 1" L.

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Catalog Number

YGHHA262NTN

Indice de matrice

15

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Type

Terminals

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810285695

UPC 14 Digit GTIN

00781810285695

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-3/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.06 pouces

Dimension - D en pouces

3.02 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.71 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

125 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.97 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.94 pouces

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Z (pouces)

0.65 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5760

Quantité dans l'emballage

10