HUBBELL CANADA
Cosse en cuivre à usage intensif, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN- 2/0 Flex, montants 1/2", canon court, étamé, YAV26L3
Image of YAV26L3 Cosse en cuivre à usage intensif, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN- 2/0 Flex, montants 1/2", canon court, étamé, YAV26L3

Cosse en cuivre à usage intensif, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN- 2/0 Flex, montants 1/2", canon court, étamé, YAV26L3

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV26L3

Cosses à compression en cuivre, à usage intensif, anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN- 2/0 Flex, montants 1/2", cylindre court, étamées.

YAV26L3.

  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique pur sans soudure pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une excellente ductilité pour le sertissage
  • Conception de baril à sertir tubulaire sans joint - Aucun joint à fendre, ce qui entraîne une connexion électrique de très haute qualité, peut également être utilisée sur un conducteur solide
  • Languette double épaisseur Structurellement une languette de borne très solide
  • produit à partir de cuivre tubulaire, un matériau en cuivre supplémentaire garantit que le connecteur à compression fonctionnera plus froid que les conducteurs qu'il connecte
  • corps biseauté à l'intérieur pour une entrée de câble facile, en particulier pour les câbles flexibles. conducteurs
  • le trou d'inspection permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du conducteur
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion durable et durable

Général

Application

Industrials, Hospitals, Utilities, Marine, Computer

Application - pour utilisation sur

Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable, Extra Flexible Conductors

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV26L3

Composition du matériau

  • DLP Copper
  • Tin Plating

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

44

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Spécification militaire

AS20659

Type

Ring Tongue

Type de connecteur

Ring Terminal

Type de placage

Tin

UPC

781810025734

UPC 14 Digit GTIN

00781810025734

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.78 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.93 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

13/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.32 in

Dimension - N en pouces

0.47 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13 mm

Dimension - Z (pouces)

0.48 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN-2/0

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

2/0 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL467
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Ring Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

23200

Quantité dans l'emballage

100