HUBBELL CANADA
Cosse en cuivre à usage intensif, anneau, 1 trou avec trou d'inspection, 20-14 AWG(Str) / 20-12 AWG(Sol), montants #8-#10, canon court, étamée, YAV14L36
Image of YAV14L36 Cosse en cuivre à usage intensif, anneau, 1 trou avec trou d'inspection, 20-14 AWG(Str) / 20-12 AWG(Sol), montants #8-#10, canon court, étamée, YAV14L36

Cosse en cuivre à usage intensif, anneau, 1 trou avec trou d'inspection, 20-14 AWG(Str) / 20-12 AWG(Sol), montants #8-#10, canon court, étamée, YAV14L36

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV14L36

Cosses à compression en cuivre, à usage intensif, à anneau, 1 trou avec trou d'inspection, 20-14 AWG(Str) / 20-12 AWG(Sol), montants #8-#10, canon court, étamées.

YAV14L36.

  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique pur sans soudure pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une excellente ductilité pour le sertissage
  • Conception de baril à sertir tubulaire sans joint - Aucun joint à fendre, ce qui entraîne une connexion électrique de très haute qualité, peut également être utilisée sur un conducteur solide
  • Languette double épaisseur Structurellement une languette de borne très solide
  • produit à partir de cuivre tubulaire, un matériau en cuivre supplémentaire garantit que le connecteur à compression fonctionnera plus froid que les conducteurs qu'il connecte
  • corps biseauté à l'intérieur pour une entrée de câble facile, en particulier pour les câbles flexibles. conducteurs
  • le trou d'inspection permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du conducteur
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion durable et durable

Général

Application

For Use On Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable And Extra Flexible Conductors, Industrials, Hospitals, Electric Utilities, Shipboard And Marine, Computers, Steel Mills, Mining Equipment And Other Equipment That Is Subject To Vibration Or Requiring Dependable Electrical Performance

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV14L36

Composition du matériau

  • DLP Copper
  • Tin Plating

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Ring Tongue

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810025185

UPC 14 Digit GTIN

00781810025185

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.30 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.29 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0,70 pouce

Dimension - N en pouces

0.16 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8

Dimension - Taille du trou en millimètres

5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.19 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/5

Dimension - Z (pouces)

0.18 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

20 ;18 AWG;17 AWG;16 AWG;15 AWG;14 AWG;13 AWG;12 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

20 -12 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

20 AWG - 14 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

20 AWG;18 AWG;16 AWG;14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000