HUBBELL CANADA
Cosses à compression en cuivre, languette à anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, 12-10 AWG/14 AWG (str), # 8-10 montants, canon court, étamées, YAV10L36BOX
Image of YAV10L36BOX Cosses à compression en cuivre, languette à anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, 12-10 AWG/14 AWG (str), # 8-10 montants, canon court, étamées, YAV10L36BOX

Cosses à compression en cuivre, languette à anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, 12-10 AWG/14 AWG (str), # 8-10 montants, canon court, étamées, YAV10L36BOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV10L36BOX

Cosses à compression en cuivre, languette anneau, 1 trou avec fenêtre d'inspection, 12-10 AWG/14 AWG (str), # 8-10 montants, canon court, étamées.

YAV10L36BOX.

  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique pur sans soudure pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une excellente ductilité pour le sertissage
  • Conception de baril à sertir tubulaire sans joint - Aucun joint à fendre, ce qui entraîne une connexion électrique de très haute qualité, peut également être utilisée sur un conducteur solide
  • Languette double épaisseur Structurellement une languette de borne très solide
  • produit à partir de cuivre tubulaire, un matériau en cuivre supplémentaire garantit que le connecteur à compression fonctionnera plus froid que les conducteurs qu'il connecte
  • corps biseauté à l'intérieur pour une entrée de câble facile, en particulier pour les câbles flexibles. conducteurs
  • le trou d'inspection permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du conducteur
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion durable et durable

Général

Application

For Use On Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable And Extra Flexible Conductors, Industrials, Hospitals, Electric Utilities, Shipboard And Marine, Computers, Steel Mills, Mining Equipment And Other Equipment That Is Subject To Vibration Or Requiring Dependable Electrical Performance

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV10L36BOX

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Ring Tongue

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain

UPC

781810541555

UPC 14 Digit GTIN

00781810541555

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2/5

Dimension - B Longueur en pouces

0.40 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.21 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

22 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.29 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.86 pouces

Dimension - N en pouces

0.16 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8;#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8 - #10

Dimension - Z (pouces)

0.23 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 10 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN 12-AN 10

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size
  • CU C Str Aircraft-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

600