Marque: Burndy
No de catalogue: YAV10H
YAV10H.
Application
For Use On Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable And Extra Flexible Conductors
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV10H
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Ring Tongue
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810024904
UPC 14 Digit GTIN
00781810024904
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
5/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.31 pouces
Dimension - D en pouces
0.47 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.22 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.38 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.04 pouces
Dimension - N en pouces
0.19 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#8;#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8 - #10
Dimension - Taille du trou en millimètres
5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.19 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/5
Dimension - Z (pouces)
0.24 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
6 (7)-9 (37)
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG - 10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 12-AN 10
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 12;AN 10
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
6 (7);6 (19);9 (7);9 (37)
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
12;10
Tailles (calibres) de conducteurs
12 - 10 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
500