HUBBELL CANADA
Cosses de mise à la terre et de liaison, #1 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 1", lot de 25, HGBL01DB
Image of HGBL01DB Cosses de mise à la terre et de liaison, #1 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 1", lot de 25, HGBL01DB

Cosses de mise à la terre et de liaison, #1 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 1", lot de 25, HGBL01DB

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGBL01DB

Cosses de mise à la terre et de liaison, #1 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 1", lot de 25.

  • #1 AWG
  • Double trou
  • ID 1/4" espacé de 1"
  • Paquet de 25

Général

Catalog Number

HGBL01DB

Type

Double

UPC

662620310664

Dimensions

Degrés de cintrage

180 °

Dimension - Taille du trou en pouces

0.375"

Logistique

Quantité dans l'emballage

25