HUBBELL CANADA
Cosses de mise à la terre et de liaison, #1 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 3/4", lot de 25, HGBL01DA
Image of HGBL01DA Cosses de mise à la terre et de liaison, #1 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 3/4", lot de 25, HGBL01DA

Cosses de mise à la terre et de liaison, #1 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 3/4", lot de 25, HGBL01DA

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGBL01DA

Cosses de mise à la terre et de liaison, #1 AWG, double trou, 1/4" ID espacé de 3/4", lot de 25.

  • #1 AWG
  • Double trou
  • ID 1/4" espacé de 3/4"
  • Paquet de 25

Général

Catalog Number

HGBL01DA

Type

Double

UPC

662620310596

Dimensions

Degrés de cintrage

180 °

Dimension - Taille du trou en pouces

0.25"

Logistique

Quantité dans l'emballage

25