HUBBELL CANADA
Cosses de mise à la terre et de liaison, #1 AWG, trou unique, 1/4" ID, lot de 25, HGBL01S
Image of HGBL01S Cosses de mise à la terre et de liaison, #1 AWG, trou unique, 1/4" ID, lot de 25, HGBL01S

Cosses de mise à la terre et de liaison, #1 AWG, trou unique, 1/4" ID, lot de 25, HGBL01S

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGBL01S

Cosses de mise à la terre et de liaison, #1 AWG, trou unique, 1/4" ID, lot de 25.

  • #1 AWG
  • Trou unique
  • ID 1/4"
  • Paquet de 25

Général

Catalog Number

HGBL01S

Type

Single

UPC

662620310435

Dimensions

Degrés de cintrage

180 °

Dimension - Taille du trou en pouces

0.25"

Logistique

Quantité dans l'emballage

25