HUBBELL CANADA
Cosses de mise à la terre et de liaison, #2 AWG, double trou, 3/8" ID espacé de 1", angle 90No_2070↩, 25 Pack, HGBL02DB90
Image of HGBL02DB90 Cosses de mise à la terre et de liaison, #2 AWG, double trou, 3/8" ID espacé de 1", angle 90No_2070↩, 25 Pack, HGBL02DB90

Cosses de mise à la terre et de liaison, #2 AWG, double trou, 3/8" ID espacé de 1", angle 90No_2070↩, 25 Pack, HGBL02DB90

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGBL02DB90

Cosses de mise à la terre et de liaison, #2 AWG, double trou, 3/8" ID espacé de 1", angle 90No_2070↩, 25 Pack.

  • #2 AWG
  • Double trou
  • ID 3/8" espacé de 1"
  • 90 degrés
  • Paquet de 25

Général

Catalog Number

HGBL02DB90

Type

Double

UPC

662620310800

Dimensions

Degrés de cintrage

90 °

Dimension - Taille du trou en pouces

0.375"

Logistique

Quantité dans l'emballage

25