HUBBELL CANADA
Cosses de mise à la terre et de liaison, #4 AWG, trou unique, 1/4" ID 50 Pack, HGBL04S
Image of HGBL04S Cosses de mise à la terre et de liaison, #4 AWG, trou unique, 1/4" ID 50 Pack, HGBL04S

Cosses de mise à la terre et de liaison, #4 AWG, trou unique, 1/4" ID 50 Pack, HGBL04S

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGBL04S

Cosses de mise à la terre et de liaison, #4 AWG, trou unique, 1/4" ID 50 Pack.

  • #4 AWG
  • Trou unique
  • 1/4" ID, paquet de 50

Général

Catalog Number

HGBL04S

Type

Single

UPC

662620310411

Dimensions

Degrés de cintrage

180 °

Dimension - Taille du trou en pouces

0.25"

Logistique

Quantité dans l'emballage

50