Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)
No de catalogue: AHL4/0
Le diamètre standard du trou de montage est de 0,562" pour les boulons de 1/2" ; les hauteurs décalées et les dimensions du support de montage permettent aux cosses ATL d'être empilées sur les cosses AHL afin que deux conducteurs puissent être connectés à chaque position NEMA à deux trous sur une cosse de borne ; les connecteurs sont pré-rempli et branché avec du composé à joints électriques ; marqué du numéro de catalogue, de la taille du conducteur et de la référence de la matrice ; répond aux exigences de performance de la norme ANSI C119.4 ; cosse inférieure.
Catalog Number
AHL4/0
Matériau
Aluminum
Nombre de trous
2
UPC
192663118700
Ãpaisseur
0.25 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.25 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
6 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0.21 lb
Nombre de trous
2