HUBBELL CANADA
Cosses à poser en cuivre, 14-4 AWG, montants #10, étamées, CL501TN
Image of CL501TN Cosses à poser en cuivre, 14-4 AWG, montants #10, étamées, CL501TN

Cosses à poser en cuivre, 14-4 AWG, montants #10, étamées, CL501TN

Marque: Burndy

No de catalogue: CL501TN

Cosses à poser en cuivre, 14-4 AWG, montants #10, étamées.

  • UL2703 pour les applications solaires
  • UL467 pour l'enterrement direct

Général

Application

For Direct Burial Applications In Concrete Or Earth, For Fast Lay-In Of The Conductor Without The Need For Cutting Or Breaking, For Solar Panel Grounding

Catalog Number

CL501TN

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

QIKLUG

Matériau

Copper

Matériel - quincaillerie

Stainless Steel

Nom de commerce

QIKLUG

Plaqué

Y

Type

Open-Faced

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810352342

UPC 14 Digit GTIN

00781810352342

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.47 in

Dimension - Hauteur en millimètres

21.6 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.85 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

29 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.38 in

Dimension - Largeur en millimètres

10 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.13 pouces

Dimension - N en pouces

0.19 in

Dimension - Taille des filets

-

Dimension - Taille du goujon en pouces

17/64

Dimension - Taille du trou en millimètres

6 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.22 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

14 AWG-4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 4 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

N

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

N

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Y

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2700

Quantité dans l'emballage

100