HUBBELL CANADA
Coude 45° 3" en aluminium, femelle/femelle, FF-45-8
Image of FF-45-8 Coude 45° 3" en aluminium, femelle/femelle, FF-45-8

Coude 45° 3" en aluminium, femelle/femelle, FF-45-8

Marque: Killark

No de catalogue: FF-45-8

Coude 45° 3" en aluminium, femelle/femelle.

  • Fileté pour conduit rigide ou IMC
  • Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les câbles

Fileté pour conduit rigide ou IMC. Douilles intégrales lisses pour éviter d'endommager les fils.

Général

Application

To change direction in rigid or IMC conduit systems.

Catalog Number

FF-45-8

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

FF Series

Type

45 Degree Elbow

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936374369

Dimensions

Dimensions

6.625 po x 5.25 po x 4.75 po

Hauteur

4.75 in

Largeur

5.25 in

Longueur

6.625 in

Poids brut de l'emballage

2.5

Taille du moyeu

3"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer