Marque: Killark
No de catalogue: Y-3
Filetage pour conduit rigide ou IMC. Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils.
Application
Pour changer de direction à 90° dans les systèmes de conduits rigides ou IMC où l'espace est limité et où l'accès est nécessaire pour tirer des conducteurs ou pour l'entretien.
Catalog Number
Y-3
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
Y Series
Type
Coude plafonné
Type de couvercle
Filetage
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936970035
Dimensions
4 po x 3 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
3 in
Longueur
4 in
Poids
0.6 lb
Poids brut de l'emballage
0.6
Taille du moyeu
1"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
5