HUBBELL CANADA
Coude 90° ½" en aluminium, mâle/femelle, répertorié quadruple, MF-90-1-EX
Image of MF-90-1-EX Coude 90° ½" en aluminium, mâle/femelle, répertorié quadruple, MF-90-1-EX

Coude 90° ½" en aluminium, mâle/femelle, répertorié quadruple, MF-90-1-EX

Marque: Killark

No de catalogue: MF-90-1-EX

Coude 90° ½" en aluminium, mâle/femelle, répertorié quadruple.

  • Filetage pour conduit rigide ou IMC
  • Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils
  • Certifié QUAD

Filetage pour conduit rigide ou IMC. Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils.

Général

Application

Pour changer de direction dans les systèmes de conduits rigides ou IMC

Catalog Number

MF-90-1-EX

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

MF Series

Type

Coude à 90

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936071961

Dimensions

Dimensions

3 po x 2 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

2 in

Longueur

3 in

Poids

0.1 lb

Poids brut de l'emballage

0.1

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • II2G
  • Ex d IIC

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

ITS09ATEX16417U

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « IECE »

IECExITS09.0024U

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

20