HUBBELL CANADA
Image of Y-2M Coude à 90° ¾" en fer, avec capuchon, Y-2M

Coude à 90° ¾" en fer, avec capuchon, Y-2M

Marque: Killark

No de catalogue: Y-2M

Coude à 90° ¾" en fer, avec capuchon.

  • Fileté pour conduit rigide ou IMC
  • bagues intégrales lisses pour éviter d'endommager les fils.

Filetage pour conduit rigide ou IMC. Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils.

Général

Application

Pour changer de direction à 90° dans les systèmes de conduits rigides ou IMC où l'espace est limité et où l'accès est nécessaire pour tirer des conducteurs ou pour l'entretien.

Catalog Number

Y-2M

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Le fer

Série

Y Series

Type

Coude plafonné

Type de couvercle

Filetage

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936970110

Dimensions

Dimensions

4 po x 3 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

3 in

Longueur

4 in

Poids

1.04 lb

Poids brut de l'emballage

1.04

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

5