HUBBELL CANADA
Coude de balayage NEMA 1 90° (série HS/S) 2.5X2.5 in. Acier au carbone - Gris, SL020290
Image of SL020290 Coude de balayage NEMA 1 90° (série HS/S) 2.5X2.5 in. Acier au carbone - Gris, SL020290

Coude de balayage NEMA 1 90° (série HS/S) 2.5X2.5 in. Acier au carbone - Gris, SL020290

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SL020290

Coude de balayage NEMA 1 90° (série HS/S) 2.5X2.5 in. Acier au carbone - Gris.

Le coude de balayage est compatible avec les passages de câbles des séries HS et S.

Général

Catalog Number

SL020290

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Série

HS/S Wireway Series

Type

Accessory

Type d'accessoire

Wireway

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725390595

Dimensions

Hauteur

2 in

Largeur

2 in

Poids

3 lb

Profondeur

8 in

Profondeur actuelle

7.91 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

126

Quantité dans l'emballage

1