HUBBELL CANADA
Coude de balayage NEMA 1 90° (série HS/S) 4X4 in. Acier au carbone - galvanisé, SL040490G
Image of SL040490G Coude de balayage NEMA 1 90° (série HS/S) 4X4 in. Acier au carbone - galvanisé, SL040490G

Coude de balayage NEMA 1 90° (série HS/S) 4X4 in. Acier au carbone - galvanisé, SL040490G

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SL040490G

Coude de balayage NEMA 1 90° (série HS/S) 4X4 in. Acier au carbone - galvanisé.

Le coude de balayage est compatible avec les passages de câbles des séries HS et S.

Général

Catalog Number

SL040490G

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel

Série

HS/S Wireway Series

Type

Accessory

Type d'accessoire

Wireway

Type de fini

Galvanized

UPC

786725852673

Dimensions

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Poids

4 lb

Profondeur

9 in

Profondeur actuelle

9.41 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

126

Quantité dans l'emballage

1