HUBBELL CANADA
COUDE DE TIRAGE EMT 90 DEG 0,50 PO, PEEE050
Image of PEEE050 COUDE DE TIRAGE EMT 90 DEG 0,50 PO, PEEE050

COUDE DE TIRAGE EMT 90 DEG 0,50 PO, PEEE050

Marque: TradeSelect

No de catalogue: PEEE050

COUDE DE TIRAGE EMT 90 DEG 0,50 PO.

Trade size: 1/2" EMT to EMT, Carton Quantity: 10, Case Quantity: 100

Général

Application

Connects conduit to electrical boxes and may be used as EMT-to-rigid connector

Catalog Number

PEEE050

Matériau

Zinc

Type

90 Degree Pull Elbow With Gasket

UPC

626463035016

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA, UL LISTED

Logistique

Quantité dans l'emballage

10