HUBBELL CANADA
Coude en aluminium 90° ½", mâle/femelle, BL-90-1
Image of BL-90-1 Coude en aluminium 90° ½", mâle/femelle, BL-90-1

Coude en aluminium 90° ½", mâle/femelle, BL-90-1

Marque: Killark

No de catalogue: BL-90-1

Coude 90° ½" en aluminium, mâle/femelle.

  • Filetage pour conduit rigide ou IMC
  • Bagues intégrales lisses pour éviter d'endommager les fils.

Filetage pour conduit rigide ou IMC. Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils.

Général

Application

Pour changer de direction dans les systèmes de conduits rigides ou IMC.

Catalog Number

BL-90-1

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

BL Series

Type

Coude à 90

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936030012

Dimensions

Dimensions

3 po x 2 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

2 in

Longueur

3 in

Poids

0.11 lb

Poids brut de l'emballage

0.11

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

25