HUBBELL CANADA
Image of HBL718IVA Coude externe 90° pour goulotte en métal, HBL718IVA
Image of HBL718IVA Coude externe 90° pour goulotte en métal, HBL718IVA

Coude externe 90° pour goulotte en métal, HBL718IVA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL718IVA

Chemin de câble métallique Coude extérieur 90°, série HBL700.

  • Pour les surfaces extérieures à angle droit
  • Peut accueillir jusqu'à cinq câbles de catégorie 5e, trois de catégorie 6 ou deux de catégorie 6A
  • La plus grande chemin de câble à profil mince à canal unique de sa catégorie
  • Idéale pour les applications de datacom et les applications neutres surdimensionnées
  • Options de couleurs supplémentaires disponibles pour les architectes et les décorateurs d'intérieur.

Général

Catalog Number

HBL718IVA

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier

Série

  • HBL700
  • HBL750

Type

External

Type

Coudes

Type d'article

Série HBL700 dédiée

UPC

783585423968

Dimensions

Poids

0.2 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2940

Quantité dans l'emballage

10