HUBBELL CANADA
Image of HBL4717IV Coude interne de goulotte en métal, HBL4750, HBL4717IV

Coude interne de goulotte en métal, HBL4750, HBL4717IV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4717IV

Coude interne à goulotte en métal, série HBL4750.

  • Utilise un chemin de câble, des raccords et des accessoires HBL série 3000 pour personnaliser l'installation
  • Finition résistante aux rayures
  • Pour une utilisation jusqu'à 600 V CA

Général

Catalog Number

HBL4717IV

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Série

HBL4750 Series

Spécifications

  • Material - Galvanized Steel
  • Trak Fitting - Internal Elbow
  • Trak Item - Fittings

Type

Internal

Type

Elbows

Type d'article

HBL4750 Series

UPC

783585215860

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

1