HUBBELL CANADA
Image of HBL717IVA Coude interne pour goulotte en métal, HBL717IVA

Coude interne pour goulotte en métal, HBL717IVA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL717IVA

Coude interne de chemin de câble en métal 90°, série HBL700.

  • Pour les surfaces intérieures à angle droit
  • Peut accueillir jusqu'à cinq câbles de catégorie 5e, trois de catégorie 6 ou deux de catégorie 6A
  • La plus grande chemin de câble à profil mince à canal unique de sa catégorie
  • Idéale pour les applications de datacom et les applications neutres surdimensionnées
  • Options de couleurs supplémentaires disponibles pour les architectes et les designers d'intérieur.

Général

Catalog Number

HBL717IVA

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

  • HBL700
  • HBL750

Type

Internal

Type

Coudes

Type d'article

Série HBL700 dédiée

UPC

783585423944

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2940

Quantité dans l'emballage

10