HUBBELL CANADA
Coude pivotant 180° ¾" en aluminium (répertorié Quad), GUFS-2-EX
Image of GUFS-2-EX Coude pivotant 180° ¾" en aluminium (répertorié Quad), GUFS-2-EX

Coude pivotant 180° ¾" en aluminium (répertorié Quad), GUFS-2-EX

Marque: Killark

No de catalogue: GUFS-2-EX

Coude pivotant 180° ¾" en aluminium (répertorié Quad).

  • Filetage pour conduit rigide ou IMC
  • Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils
  • Certifié QUAD

Filetage pour conduit rigide ou IMC. Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils.

Général

Application

Permet de raccorder des conduits à des angles allant de 90° à 180°. Un tournevis est le seul outil nécessaire.

Catalog Number

GUFS-2-EX

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

GUFS Series

Type

Coude pivotant

Type de fini

Natural

UPC

783936072333

Dimensions

Poids brut de l'emballage

0.7

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • II2G
  • Ex d IIC

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

ITS09ATEX16417U

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « IECE »

IECExITS09.0024U

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

5