HUBBELL CANADA
Image of HBL2411DFOIV Coude plat en métal pour goulotte, divisé, HBL2400, HBL2411DFOIV
Image of HBL2411DFOIV Coude plat en métal pour goulotte, divisé, HBL2400, HBL2411DFOIV

Coude plat en métal pour goulotte, divisé, HBL2400, HBL2411DFOIV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2411DFOIV

Coude plat à goulotte métallique, divisé, série HBL2400.

  • Rayon de courbure de 1 ½" (38,10)
  • idéal pour les câbles de données à haut débit

Général

Catalog Number

HBL2411DFOIV

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier

Série

  • HBL2400
  • HBL2400D

Spécifications

Type - Divided

Type

Flat

Type

Coudes

Type d'article

Série HBL2400

UPC

783585341583

Dimensions

Poids

0.8 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

5