HUBBELL CANADA
Image of RCC600E Coupe-câble à cliquet, 600 kcmil CU/AL, RCC600E

Coupe-câble à cliquet, 600 kcmil CU/AL, RCC600E

Marque: Burndy

No de catalogue: RCC600E

Coupe-câble à crémaillère, coupe jusqu'à 600 kcmil CU/AL, Max. Ins Dia. 1.05".

  • Lames brevetées en acier haute résistance
  • Mécanisme à cliquet bidirectionnel à dégagement rapide
  • Avancement rapide de la lame

Général

Application

Cutting

Application - pour utilisation sur

Aluminum, Copper Cable

Catalog Number

RCC600E

Type

Cutter

Type d'outil

Ratchet Cable Cutter

UPC

781810488195

UPC 14 Digit GTIN

00781810488195

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

1.05 in

Dimensions

10.5 po x 1.25 po x 4.5 po

Hauteur

4.5 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

1.25 in

Largeur de l'emballage

Longueur

10.5 in

Longueur de l'emballage

Poids

1.2 lb

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Cutting Capacity: Copper 600 kcmil; Aluminum: 600 kcmil

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Tool only