Marque: Burndy
No de catalogue: RCC750HD
Application
Cutting
Application - pour utilisation sur
Aluminum, Copper Cable
Catalog Number
RCC750HD
Indicateur EU RoHs
Yes
Type
Cutter
Type d'outil
Ratchet Cable Cutter
UPC
781810350058
UPC 14 Digit GTIN
00781810350058
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
1.62 in
Dimensions
10.35 po x 1.75 po x 4.69 po
Hauteur
4.69 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.75 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
10.35 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids
2.56 lb
Poids de l'emballage
0 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Contenu de l'emballage
Tool only