Marque: Burndy
No de catalogue: YCUT129ACSR
Application
Cutting
Application - pour utilisation sur
ACSR, Aluminum, Copper Cable; Ground Rod; Rebar; Soft Steel Bolts; Standard Guy; EHS Guy Strand
Catalog Number
YCUT129ACSR
Indicateur EU RoHs
Yes
Type
Cutter
Type d'outil
Self-Contained Hydraulic Cutter
UPC
781810375723
UPC 14 Digit GTIN
00781810375723
Dimensions
22.37 po x 6.54 po x 2.50 po
Hauteur
2.5 in
Largeur
6.54 in
Longueur
22.37 in
Poids
11.41 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Contenu de l'emballage
Tool, Plastic Case