HUBBELL CANADA
Coupleur à compression rigide/IMC 3/4 po Coupleur à compression rigide/IMC, 1823
Image of 1823 Coupleur à compression rigide/IMC 3/4 po Coupleur à compression rigide/IMC, 1823

Coupleur à compression rigide/IMC 3/4 po Coupleur à compression rigide/IMC, 1823

Marque: Raco

No de catalogue: 1823

Coupleur à compression rigide/IMC 3/4 po Coupleur à compression rigide/IMC.

Couplez deux extrémités de conduit rigide/IMC non fileté avec des raccords à compression RACO®. Prévoir des connexions étanches au béton.

  • La construction entièrement en acier/fer malléable assure la protection mécanique de la goulotte
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Les écrous de compression hexagonaux assurent une installation facile à l'aide d'une clé
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

1823

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel/Malleable Iron

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de connecteur

Compression

Type de raccord

Couplings

UPC

050169018231

Dimensions

Dimensions

1.5 po x 1.297 po x 1.297 po

Hauteur

1.297 in

Largeur

1.297 in

Longueur

1.5 in

Poids

0.275 lb

Taille du marché

3/4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4200

Nombre de paquets minimum

10

Quantité dans l'emballage

10