Marque: Burndy
No de catalogue: YST2626
Application
T-Connector
Attribut - Type barillet
Long
Catalog Number
YST2626
Code de couleur
Black
Code de couleur - côté A
Black
Code de couleur - côté B
Black
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
13/13
Indice de matrice côté barre
13
Indice de matrice côté dérivation
13
Marque des goujons
HYTEE
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYTEE™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YST, Uninsulated T
Type de connecteur
T-COUPLER
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810500989
UPC 14 Digit GTIN
00781810500989
Dimension - A Diamètre extérieur en pouces
0.56 in
Dimension - B Diamètre extérieur en pouces
0.56 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/2 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.50 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
1.67 in
Dimension - Hauteur en millimètres
55.4 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.18 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
100 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.62 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.94 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
2/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2/0 AWG-2/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
T-COUPLER
Nombre d'unités sur la palette
7400
Quantité dans l'emballage
25