Marque: Killark
No de catalogue: EKJ-518
Construction métallique flexible en bronze. Une doublure intérieure en tube de fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs. Extrémités femelles avec raccords en acier zingué standard sur tous les raccords. Les accouplements de type union peuvent être assemblés en ajoutant un union de la série GUF
Application
For use in hazardous areas where movement or vibration requires a flexible connection or a difficult bend is required in a conduit system.
Catalog Number
EKJ-518
Couleur
Bronze
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Bronze
Série
EKJ Series
Type
Flexible Coupling
Type de fini
Natural
UPC
783936107943
Poids brut de l'emballage
10.2
Taille du moyeu
1-1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514