HUBBELL CANADA
Coupleur flexible 2" avec longueur de courbure 12", bronze, EKJUF-612
Image of EKJUF-612 Coupleur flexible 2" avec longueur de courbure 12", bronze, EKJUF-612

Coupleur flexible 2" avec longueur de courbure 12", bronze, EKJUF-612

Marque: Killark

No de catalogue: EKJUF-612

Coupleur flexible 2" avec longueur de courbure 12", bronze.

  • Construction métallique flexible en bronze
  • Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs
  • Fourni avec un mamelon en acier zingué et un raccord femelle en acier zingué
  • Longueurs spéciales disponibles - consulter l'usine

Les raccords flexibles de la série EKJUF de Killark, conçus pour les conditions difficiles et dangereuses, permettent d'accéder aux zones où le mouvement ou les vibrations exigent une connexion ou une courbure difficile. Le revêtement intérieur de nos raccords flexibles est saturé d'un tube en fibre de jute asphaltée pour une meilleure résistance à l'usure.

Général

Catalog Number

EKJUF-612

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Bronze

Série

EKJUF Series

Type

Accouplement flexible avec raccord femelle

Type de fini

Natural

UPC

783936106014

Dimensions

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

1