HUBBELL CANADA
Coupleur flexible 2" avec une longueur de coude de 18", bronze, EKJUF-618
Image of EKJUF-618 Coupleur flexible 2" avec une longueur de coude de 18", bronze, EKJUF-618

Coupleur flexible 2" avec une longueur de coude de 18", bronze, EKJUF-618

Marque: Killark

No de catalogue: EKJUF-618

Coupleur flexible 2" avec une longueur de coude de 18", bronze.

  • Construction métallique flexible en bronze
  • Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs
  • Fourni avec un mamelon en acier zingué et un raccord femelle en acier zingué
  • Longueurs spéciales disponibles - consulter l'usine

Les raccords flexibles de la série EKJUF de Killark, conçus pour les conditions difficiles et dangereuses, permettent d'accéder aux zones où le mouvement ou les vibrations exigent une connexion ou une courbure difficile. Le revêtement intérieur de nos raccords flexibles est saturé d'un tube en fibre de jute asphaltée pour une meilleure résistance à l'usure.

Général

Catalog Number

EKJUF-618

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Bronze

Série

EKJUF Series

Type

Accouplement flexible avec raccord femelle

Type de fini

Natural

UPC

783936106076

Dimensions

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

1