Marque: Killark
No de catalogue: EKJUF-636
Les raccords flexibles de la série EKJUF de Killark, conçus pour les conditions difficiles et dangereuses, permettent d'accéder aux zones où le mouvement ou les vibrations exigent une connexion ou une courbure difficile. Le revêtement intérieur de nos raccords flexibles est saturé d'un tube en fibre de jute asphaltée pour une meilleure résistance à l'usure.
Catalog Number
EKJUF-636
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Bronze
Série
EKJUF Series
Type
Accouplement flexible avec raccord femelle
Type de fini
Natural
UPC
783936106069
Taille du moyeu
2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
1