HUBBELL CANADA
Coupleur flexible 3/4" avec longueur de coude de 12", bronze, ECF-212
Image of ECF-212 Coupleur flexible 3/4" avec longueur de coude de 12", bronze, ECF-212
Liquidation

Coupleur flexible 3/4" avec longueur de coude de 12", bronze, ECF-212

Marque: Killark

No de catalogue: ECF-212

Coupleur flexible 3/4" avec longueur de coude de 12", bronze.

  • Construction métallique flexible en bronze
  • revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs
  • extrémités femelles avec embouts amovibles en acier zingué standard sur tous les coupleurs
  • les coupleurs de type union peuvent être assemblés en ajoutant un raccord union de la série GUF à l'embout
  • longueurs spéciales disponibles - consultez l'usine.

Construction métallique flexible en bronze. Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs. Extrémités femelles avec mamelons en acier zingué standard sur tous les coupleurs. Les raccords union peuvent être assemblés en ajoutant un raccord union de la série GUF.

Général

Application

A utiliser dans les zones dangereuses où les mouvements ou les vibrations nécessitent une connexion flexible ou une courbure difficile dans un système de conduits.

Catalog Number

ECF-212

Couleur

Bronze

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Bronze

Série

ECF Series

Type

Accouplement flexible

Type de fini

Natural

UPC

783936105154

Dimensions

Dimensions

18 po x 2.625 po x 2.625 po

Hauteur

2.625 in

Largeur

2.625 in

Longueur

18 in

Poids brut de l'emballage

2.9

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514