Marque: Killark
No de catalogue: ECF-224
Construction métallique flexible en bronze. Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs. Extrémités femelles avec mamelons en acier zingué standard sur tous les coupleurs. Les raccords union peuvent être assemblés en ajoutant un raccord union de la série GUF.
Application
A utiliser dans les zones dangereuses où les mouvements ou les vibrations nécessitent une connexion flexible ou une courbure difficile dans un système de conduits.
Catalog Number
ECF-224
Couleur
Bronze
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Bronze
Série
ECF Series
Type
Accouplement flexible
Type de fini
Natural
UPC
783936105239
Dimensions
29.5 po x 2.5 po x 2.5 po
Hauteur
2.5 in
Largeur
2.5 in
Longueur
29.5 in
Poids brut de l'emballage
4.27
Taille du moyeu
3/4"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514