Marque: Raco
No de catalogue: 1433

Catalog Number
1433
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de connecteur
Set-Screw
Type de raccord
Couplings
UPC
050169014332
Dimensions
2.656 po x 1.063 po x 1.063 po
Hauteur
1.063 in
Largeur
1.063 in
Longueur
2.656 in
Poids
0.234 lb
Taille du marché
3/4 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Set-Screw
Nombre d'unités sur la palette
6000
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25