Marque: Raco
No de catalogue: 2026
Pour coupler deux extrémités du conduit EMT, utilisez des raccords à vis de réglage RACO® dans des endroits secs. Fournit des connexions étanches au béton une fois scotchées. Convient aux applications supérieures à 600 volts.

Catalog Number
2026
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Set-Screw
Type de raccord
Couplings
UPC
050169020265
Dimensions
2.992 po x 1.917 po x 2.453 po
Hauteur
2.453 in
Largeur
1.917 in
Longueur
2.992 in
Poids
0.392 lb
Taille du marché
1-1/2 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Set-Screw
Nombre d'unités sur la palette
3600
Nombre de paquets minimum
20
Quantité dans l'emballage
20