HUBBELL CANADA
Coupleur à visser EMT 1/2 po Coupleur EMT à vis en place, 2622
Image of 2622 Coupleur à visser EMT 1/2 po Coupleur EMT à vis en place, 2622

Coupleur à visser EMT 1/2 po Coupleur EMT à vis en place, 2622

Marque: Raco

No de catalogue: 2622

Coupleur à visser EMT 1/2 po Coupleur EMT à vis en place.

Utilisé dans des endroits secs, couplez deux extrémités de conduit avec des raccords à vis de réglage RACO®. Fournit des connexions étanches au béton une fois scotchées. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction métallique robuste assure la protection mécanique
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2622

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Die Cast Zinc

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Set-Screw

Type de raccord

Couplings

UPC

050169026229

Dimensions

Dimensions

1.5 po x 0.92 po x 1.05 po

Hauteur

1.05 in

Hauteur de l'emballage

6.1 in

Largeur

0.92 in

Largeur de l'emballage

3.54 in

Longueur

1.5 in

Longueur de l'emballage

5.11 in

Poids

0.071 lb

Poids de l'emballage

3.55 lb

Taille du marché

1/2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Type de connecteur

Set-Screw

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24000

Quantité dans l'emballage

500